Opublikuj swoje produkty
Atlas Corner shower tray. 900x900 mm.
Atlas Corner shower tray. 900x900 mm.
    Gala
    Zarchiwizowane

    Atlas Corner shower tray. 900x900 mm.

    Ceramic corner shower tray.

    ATLAS vitreous china shower tray, designed to make the most of space without disregarding comfort. Its ergonomic and antislip design offers safety against slipping.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny10810
    • Rodzina produktuAtlas
    • Grupa produktuShower tray
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2015-04-01
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)80
    • Szerokość (mm)900
    • Głębokość (mm)900
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyFajans szklany
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Brodziki prysznicowe
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameShowers
    • UNSPSC code30181503
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_84
    • Uniclass 2015 DescriptionShower trays
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers