Opublikuj swoje produkty
Atlas Square shower tray. 700x700 mm.
Atlas Square shower tray. 700x700 mm.
    Gala
    Zarchiwizowane

    Atlas Square shower tray. 700x700 mm.

    Ceramic square shower tray.

    ATLAS vitreous china shower tray, a practical and modern solution for your bath.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny10820
    • Rodzina produktuAtlas
    • Grupa produktuShower tray
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2015-04-01
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)80
    • Szerokość (mm)700
    • Głębokość (mm)700
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyFajans szklany
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Brodziki prysznicowe
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameShowers
    • UNSPSC code30181503
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_84
    • Uniclass 2015 DescriptionShower trays
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers