Opublikuj swoje produkty
Smart Washstand 450x360 mm.
Gala
Zarchiwizowane

Smart Washstand 450x360 mm.

Washstand with overflow and fixing kit.

Options: Pedestal, Semi-pedestal with fixing kit.

Wash stand ideal for reduces spacces and with its own style.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny25090
  • Rodzina produktuSmart
  • Grupa produktuWashbasin
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2015-04-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)157
  • Szerokość (mm)450
  • Głębokość (mm)360
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyFajans szklany
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameSinks
  • UNSPSC code30181504
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
  • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Sinks
  • OmniClass Number23-31 13 00
  • OmniClass TitleSinks
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures