Opublikuj swoje produkty
Eos BTW bidet 540x340
Eos BTW bidet 540x340
Eos BTW bidet 540x340
    Gala

    Eos BTW bidet 540x340

    BTW bidet with bolt kit.
    Bidet cover.

    Options: Soft-closing bidet cover.

    BTW bidet with soft lines that provide elegance to your bathroom.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny3436001
    • Rodzina produktuEos
    • Grupa produktuBidet
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-09-14
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)407
    • Szerokość (mm)540
    • Głębokość (mm)340
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyFajans szklany
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Bidety
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 DescriptionBidets
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Bidets
    • OmniClass Number23-31 23 00
    • OmniClass TitleBidets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures