Opublikuj swoje produkty
Kirei Two-piece built-in single lever basin mixer
Gala
Zarchiwizowane

Kirei Two-piece built-in single lever basin mixer

Two-piece built-in single lever basin mixer.
23 cm. spout.

Two-piece built-in single lever basin mixer, only with small trimming plates, with no visible screws. A solution with a trendy design, especially suitable for narrow ledges with no space for tap holes or for wash-basins with high edges.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny3877300
  • Rodzina produktuKirei
  • Grupa produktuTaps
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-09-14
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyChrom
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne