Opublikuj swoje produkty
TEZA Single lever shower mixer with shower set
Gala

TEZA Single lever shower mixer with shower set

Single lever shower mixer with shower set. Shower set: - 150 cm flexible shower hose. - Ø 8 cm hand shower 1 function. - Hand shower holder.
Opis
  • With G-Last Technology, European positive list and ECO-G. Style at an unbeatable price. The softness of its lines and its contemporary and casual touch will exceed all your expectations. Boast about having a young and trendy bathroom.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny3852400
  • Grupa produktuTap Fittings
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2023-12-29
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyChrom
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • Klasyfikacja IFCZawór
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_60_75_08_54
  • Uniclass 2015 DescriptionMixers
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures