Opublikuj swoje produkty
Cosmo Single lever Wash-basin mixer. With high spout.
Gala
Zarchiwizowane

Cosmo Single lever Wash-basin mixer. With high spout.

Single lever wash-basin mixer with high spout.

3/8” flexible connection hoses (50 cm).
Installation with up-down valve.

COSMO single lever Wash-basin mixer, with an impeccable style and a defined tubular design.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny38880
  • Rodzina produktuCosmo
  • Grupa produktuTaps
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2015-04-01
  • Numer edycji1
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Uniclass 2015 CodePr_60_75_08_54
  • Uniclass 2015 DescriptionMixers
  • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMixers
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets