Opublikuj swoje produkty
Cosmo Single lever bidet mixer. Pop-up waste.
Cosmo Single lever bidet mixer. Pop-up waste.
    Gala
    Zarchiwizowane

    Cosmo Single lever bidet mixer. Pop-up waste.

    Single lever bidet mixer with pop-up waste.

    With the perfect combination of design and functionality.

    3/8” flexible connection hoses.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny38882
    • Rodzina produktuCosmo
    • Grupa produktuTaps
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2015-04-01
    • Numer edycji1
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Uniclass 2015 CodePr_60_75_08_54
    • Uniclass 2015 DescriptionMixers
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMixers
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets