Opublikuj swoje produkty
Cosmo Built-in single lever bath/shower mixer.
Gala
Zarchiwizowane

Cosmo Built-in single lever bath/shower mixer.

Built-in single lever bath / shower mixer.

With 27 cm spout. Optional shower set: Cylindrical hand shower, 175 cm flexible shower hose and cylindrical holder for hand shower.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny38893
  • Rodzina produktuCosmo
  • Grupa produktuTaps
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2015-04-01
  • Numer edycji1
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Uniclass 2015 CodePr_60_75_08_54
  • Uniclass 2015 DescriptionMixers
  • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMixers
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets