Opublikuj swoje produkty
Cosmo Concealed thermostatic bath/shower mixer.
Cosmo Concealed thermostatic bath/shower mixer.
    Gala
    Zarchiwizowane

    Cosmo Concealed thermostatic bath/shower mixer.

    Concealed thermostatic bath / shower mixer (3 outlets). Optional accessories: Round Ø 20 cm. overhead rain shower with limescale protection “easy-clean”. Cylindrical wall arm for overhead rain shower. Cylindrical hand shower. Water feed and hand shower holder. 175 cm. flexible shower hose. Wall spout.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny38895
    • Rodzina produktuCosmo
    • Grupa produktuTaps
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2015-04-01
    • Numer edycji1
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Uniclass 2015 CodePr_60_75_08_54
    • Uniclass 2015 DescriptionMixers
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMixers
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets