Opublikuj swoje produkty
Grecia Dual tap bath/shower mixer
Gala

Grecia Dual tap bath/shower mixer

Dual tap bath/shower mixer. 

Romantic and elegant transmitting sensations from past times.

Very special pieces with cared details to transform vintage designs into modern solutions. The best solution to obtain a vintage bathroom.

GRECIA bath and shower mixer, the best solution to obtain a vintage bathroom. It includes quarter turn ceramic disk valve. Hand shower, 170 cm flexible shower hose and holder.

Opis
  • Shower set: 

    - Rail with hand shower holder with slider bracket, 

    - 170 cm. flexible shower hose, 

    - Hand shower and 

    - Hand shower holder.

    Quarter turn ceramic disk valve .

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny3897300
  • Rodzina produktuGrecia
  • Grupa produktuTap Fittings
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2018-10-05
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyChrom
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC namePlumbing fixtures
  • UNSPSC code3018
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_09
  • Uniclass 2015 DescriptionBath taps
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures