Opublikuj swoje produkty
Balance Single lever bidet mixer. With automatic waste.
Gala
Zarchiwizowane

Balance Single lever bidet mixer. With automatic waste.

Single lever bidet mixer with pop-up waste.

Eco-friendly cartridge 3/8”
Flexible connection hoses.
Eco-friendly aerator with flow limiter.

BALANCE single lever bidet mixer, with refined cylindrical shapes.
It includes eco-friendly cartridge. It also includes the energy smile technology that allows energy savings.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny39314
  • Rodzina produktuBalance
  • Grupa produktuTaps
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2015-04-01
  • Numer edycji1
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Uniclass 2015 CodePr_60_75_08_54
  • Uniclass 2015 DescriptionMixers
  • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMixers
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets