Opublikuj swoje produkty
Mid BTW bidet 540x360
Mid BTW bidet 540x360
Mid BTW bidet 540x360
    Gala

    Mid BTW bidet 540x360

    BTW bidet with bolting kit.
    Bidet cover.

    BTW (back to wall) bidet, with cover. Very elegant design with a svelte shaft.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny4036001
    • Rodzina produktuMid
    • Grupa produktuBidet
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-07-21
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)400
    • Szerokość (mm)540
    • Głębokość (mm)360
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyFajans szklany
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Bidety
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 DescriptionBidets
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Bidets
    • OmniClass Number23-31 23 00
    • OmniClass TitleBidets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures