Opublikuj swoje produkty
Basic WC System.
Gala
Zarchiwizowane

Basic WC System.

WC System.
Cistern for WC pan with dual flush adjustable to 6/3 litres, 4,5/3 litres and 4/2 litres.

Tank for wall-hung WC with compact dual flush cistern.
Installation accessories included. Required minimum depth of 8 cm. Waste elbow Ø 90/100 mm. Allow the installation of WCs at 23 cm.

Opis
  • Required minimum depth of 8 cm. Waste elbow Ø 90/100 mm.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny5547101
  • Rodzina produktuBasic
  • Grupa produktuWC System
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-09-14
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)771
  • Szerokość (mm)450
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Łazienkowe systemy instalacyjne
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_91
  • Uniclass 2015 DescriptionWC flushing valves
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures