Opublikuj swoje produkty
Mitta Bath. 1700x750 mm.
Mitta Bath. 1700x750 mm.
Mitta Bath. 1700x750 mm.
    Gala

    Mitta Bath. 1700x750 mm.

    Bath without chassis and without waste.

    When design and ergonomics join, a unique bath model is born. Mitta, a sophisticated bath, with pure lines and a great variety of dimensions, that make this bath the ideal solution to adapt to any bathroom space.

    Opis
    • ACCESSORIES AND OPTIONS: Free-standing chassis. Mitta front skirting panel 50 cm. high (recommended for baths equipped with hydromassage). Mitta side skirting panel 50 cm. high. Headrest for baths not equipped with headrest. Adjustable feet.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny6240201
    • Rodzina produktuMitta
    • Grupa produktuBaths
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-09-14
    • Numer edycji1
    • Szerokość (mm)1700
    • Głębokość (mm)750
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAkryl
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Wanna i Spa
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameBathtubs
    • UNSPSC code30181501
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 DescriptionBaths
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Bathtubs
    • OmniClass Number23-31 15 00
    • OmniClass TitleBathtubs
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures