Opublikuj swoje produkty
Suite Shower tray. 2000x800 mm.
Suite Shower tray. 2000x800 mm.
Suite Shower tray. 2000x800 mm.
Suite Shower tray. 2000x800 mm.
Suite Shower tray. 2000x800 mm.
Suite Shower tray. 2000x800 mm.
Suite Shower tray. 2000x800 mm.
Suite Shower tray. 2000x800 mm.
    Gala
    Zarchiwizowane

    Suite Shower tray. 2000x800 mm.

    Rectangular shower tray Surface.

    Colours/Finishes: 01 White, 50 Ivory, 84 Anthracite, 02 Black.

    Conceived for large spaces, the large sized shower tray offers the best design with a minimalist trend.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny63459XX
    • Rodzina produktuSuite
    • Grupa produktuShower tray
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2015-04-01
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)30
    • Szerokość (mm)2000
    • Głębokość (mm)800
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyEpoksydowy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Brodziki prysznicowe
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameShowers
    • UNSPSC code30181503
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_84
    • Uniclass 2015 DescriptionShower trays
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers