Opublikuj swoje produkty
Base Surface Rectangular shower tray 2000x800
Base Surface Rectangular shower tray 2000x800
Base Surface Rectangular shower tray 2000x800
Base Surface Rectangular shower tray 2000x800
Base Surface Rectangular shower tray 2000x800
    Gala
    Zarchiwizowane

    Base Surface Rectangular shower tray 2000x800

    Base surface rectangular shower tray.

    Cut-to-size option ranging from a length of 100 to 200 cm and a width of 65 to 90 cm.

    Colours/Finishes: 01 White, 80 Grey, 84 Anthracite, 02 Black.

    Base Surface shower tray, manufactured in acylic resin, is resistant to wear and friction while keeping its colour. Available in four colours: white, grey, anthracite and black.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny63966XX
    • Rodzina produktuBase Surface
    • Grupa produktuShower tray
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2015-07-31
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)30
    • Szerokość (mm)2000
    • Głębokość (mm)800
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStonex
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Brodziki prysznicowe
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameShowers
    • UNSPSC code30181503