Opublikuj swoje produkty
Base Surface Rectangular shower tray 1400x700
Base Surface Rectangular shower tray 1400x700
Base Surface Rectangular shower tray 1400x700
Base Surface Rectangular shower tray 1400x700
Base Surface Rectangular shower tray 1400x700
    Gala
    Zarchiwizowane

    Base Surface Rectangular shower tray 1400x700

    Base surface rectangular shower tray.

    Cut-to-size option ranging from a length of 100 to 200 cm and a width of 65 to 90 cm.

    Colours/Finishes: 01 White, 80 Grey, 84 Anthracite, 02 Black.

    The Base Surface shower tray, manufactured in acrylic resin, is ideal to create a shower space replacing the bath, as it does not need any installation work.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny63969XX
    • Rodzina produktuBase Surface
    • Grupa produktuShower tray
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2015-07-31
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)30
    • Szerokość (mm)1400
    • Głębokość (mm)700
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStonex
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Brodziki prysznicowe
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameShowers
    • UNSPSC code30181503