Opublikuj swoje produkty
Fedra Steel bath 1500x700
Fedra Steel bath 1500x700
    Gala

    Fedra Steel bath 1500x700

    Enamelled steel bath.

    The Fedra steel bath 150x70 cm is highly resistant to temperature changes, scratches and chemical agents.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny65000
    • Rodzina produktuFedra
    • Grupa produktuSteel bath
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2015-07-31
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)400
    • Szerokość (mm)1500
    • Głębokość (mm)700
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Wanna i Spa
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameBathtubs
    • UNSPSC code30181501