Opublikuj swoje produkty
Mezclador termostático para baño y ducha
Gala

Mezclador termostático para baño y ducha

Mezclador termostático para baño y ducha.
Opis
  • Dispositivo de seguridad 38ºC SafeStop. Manetas con tecnología cold-touch para evitar quemaduras. Combinable con Set de ducha 1F. - Ducha de mano de ø 10 cm. 1 función. - Flexo de 170 cm. - Soporte para ducha de mano.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyG3968100
  • Rodzina produktuT-947
  • Grupa produktuShowers
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2026-02-12
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
  • Waga netto (kg)1.62
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_80
  • Uniclass 2015 DescriptionShower thermostatic valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 21 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleShower and Dressing Compartments
  • OmniClass Number23-15 11 15 13
  • OmniClass TitleShower and Dressing Compartments