Opublikuj swoje produkty
THEO DARK Kitchen tap
Galindo
Zarchiwizowane

THEO DARK Kitchen tap

Galindo Theo Dark 8638600 - 8638636 high sink mixer chrome
Opis
  • Tap made of brass with chrome or brushed black chrome finish, depending on the model. Minimum operating pressure: 0.5 bar. Lever operation. Body for installation in a single hole. Sealed mixer cartridge with 35 mm diameter ceramic discs.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny8638600
  • Rodzina produktuFaucets
  • Grupa produktuKitchen
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2025-02-25
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)349
  • Szerokość (mm)48
  • Głębokość (mm)210
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyChrom
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
  • Waga netto (kg)2.14
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Plumbing Fixtures
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets