Opublikuj swoje produkty
Tecturis S Single lever bath mixer floor-standing
Tecturis S Single lever bath mixer floor-standing
    hansgrohe

    Tecturis S Single lever bath mixer floor-standing

    5.0 z 5 gwiazdek5.0(6 recenzje)
    Tecturis S Single lever bath mixer floor-standing
    Opis
    • Surfaces: - 73440000 Chrome - 73440670 Matt Black - 73440700 Matt White - 73440140 Brushed Bronze Specification: • consists of: single lever bath mixer floor standing, baton hand shower, shower hose, shower holder • 2 functions • spray type mixer: normal spray • spray type hand shower: PowderRain • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • diverter with automatic resetting • pressure diverter Select with automatic resetting • non-return valve • connection dimension: DN15 • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny73440XXX
    • Rodzina produktuBath mixers
    • Grupa produktuTecturis S
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-03-22
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCZawór
    • Kod ETIMEC010862
    • Nazwa ETIMBath mixing tap
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures