Opublikuj swoje produkty
CHIP Bidet mixer
Galindo
Zarchiwizowane

CHIP Bidet mixer

Galindo Chip 8827000 - 8826000 bidet mixer chrome
Opis
  • Brass tap with chrome, white or black finish. Minimum working pressure: 0.5 bar. Handle operated. Body for single hole installation. Cartridge sealed with 35 mm diameter ceramic discs. Water outlet via of a movable ball joint. Flow rate 5 l/min at 3 bar and maximum opening. Permissible water temperature: the materials that constitute the tap’s parts can withstand a maximum temperature of 70ºC.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny8827000
  • Rodzina produktuFaucets
  • Grupa produktuBasins
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-12-12
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)156
  • Szerokość (mm)75
  • Głębokość (mm)205
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyChrom
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC namePlumbing fixtures
  • UNSPSC code3018
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Plumbing Fixtures
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures