Opublikuj swoje produkty
BITUTHENE® 4000 Waterproofing System (US version)
BITUTHENE® 4000 Waterproofing System (US version)
    GCP

    BITUTHENE® 4000 Waterproofing System (US version)

    GCP Applied Technologies’ (“GCP”) BITUTHENE® 4000 system combines a robust, flexible, pre-formed membrane made of a high performance, cross laminated, HDPE carrier film with a tacky, self-adhesive rubberized asphalt compound and BITUTHENE® 4000 surface conditioner.

    BITUTHENE® 4000 surface conditioner is water-based primer that is specifically formulated to promote adhesion by binding dust and concrete efflorescence to help provide a suitable surface for the BITUTHENE® 4000 waterproofing membrane. For convenience, BITUTHENE® 4000 surface conditioner is packaged inside each roll of BITUTHENE® 4000 membrane.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyBituthene_4000_Waterproofing
    • Rodzina produktuWaterproofing
    • Grupa produktuBelow Ground Applications
    • TypMateriały budowlane
    • Data publikacji2019-09-02
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPolietylen
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Hydroizolacja
    • Klasyfikacja IFCElement budynku
    • Uniclass 2015 CodeSs_32
    • Uniclass 2015 DescriptionDamp proofing, waterproofing and plaster finishing systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 10 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleDampproofing and Waterproofing
    • OmniClass Number23-13 25 17
    • OmniClass TitleWaterproofing