Opublikuj swoje produkty
GEALAN-LINEAR® Jednoskrzydłowe okno rozwierno-uchylne z nieruchomym dolnym elementem
GEALAN-LINEAR® Jednoskrzydłowe okno rozwierno-uchylne z nieruchomym dolnym elementem
GEALAN-LINEAR® Jednoskrzydłowe okno rozwierno-uchylne z nieruchomym dolnym elementem
GEALAN-LINEAR® Jednoskrzydłowe okno rozwierno-uchylne z nieruchomym dolnym elementem
GEALAN-LINEAR® Jednoskrzydłowe okno rozwierno-uchylne z nieruchomym dolnym elementem
GEALAN-LINEAR® Jednoskrzydłowe okno rozwierno-uchylne z nieruchomym dolnym elementem
GEALAN-LINEAR® Jednoskrzydłowe okno rozwierno-uchylne z nieruchomym dolnym elementem
GEALAN-LINEAR® Jednoskrzydłowe okno rozwierno-uchylne z nieruchomym dolnym elementem

    GEALAN-LINEAR® Jednoskrzydłowe okno rozwierno-uchylne z nieruchomym dolnym elementem

    GEALAN-LINEAR® to kompletny system przeznaczony do budowy okien, drzwi balkonowych i wejściowych. System wykorzystuje koncepcję projektową opartą na prostych, wyrazistych konturach, które nadają ton współczesnej architekturze. Szeroki wybór dopasowanych listew przyszybowych stanowi kontynuację konsekwentnej stylistyki wyglądu zewnętrznego od strony pomieszczenia. Niska wysokość złożenia ościeżnicy i skrzydła zwiększa ilość światła dostającego się do wnętrza.

    Opis
    • •    Izolacja termiczna (W/m2k): do Uw = 0,72 (wartość standardowa)
      •    Dźwiękoszczelność: do Rw = 47 dB
      •    Ochrona antywłamaniowa: RC1, RC2, RC2N
      •    Głębokość montażu: 74 mm
      •    Okucia: ukryte lub widoczne
      •    Maksymalne wymiary skrzydeł:
      szerokość: 1500 mm
      wysokość: 2300 mm
      Prosimy pamiętać, że szerokość i wysokość elementu zależą od rodzaju konstrukcji!

      standardowe elementy wyposażenia:
      •    IKD® - technologia rdzenia termicznego
      •    STV® - szklenie statyczne na sucho
      •    acrylcolor

      Dostępne opcjonalnie:
      •    Folia (jednobarwnie lub okleina drewnopodobna od wewnątrz)
      •    nakładki aluminiowe

      Przeznaczenie:
      •    Okna do domów pasywnych
      •    Okna w standardzie KfW-55
      •    Okna w standardzie KfW-70
      •    Szklenia stałe

      GEALAN-KUBUS® idealnie pasuje do drzwi przesuwnych HST S9000 w wersji design oraz do drzwi wejściowych S9000.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyLINEAR_One-Piece_turn-tilt-window-fixed-sublight
    • Rodzina produktuPCW Okno
    • Grupa produktuGEALAN-LINEAR® Okno
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-01-28
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)2500
    • Szerokość (mm)1450
    • Głębokość (mm)74
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPVC
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOkna - Tilt and Turn Windows
    • Klasyfikacja IFCOkno
    • UNSPSC nameWindows
    • UNSPSC code301716
    • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleWindows
    • OmniClass Number23-17 13 00
    • OmniClass TitleWindows
    • CSI UniFormat II CodeB2020
    • CSI UniFormat II TitleExterior Windows