Opublikuj swoje produkty
S9000 Okno trójdzielne z elementem rozwierno-uchylnym po lewej i prawej stronie
S9000 Okno trójdzielne z elementem rozwierno-uchylnym po lewej i prawej stronie
S9000 Okno trójdzielne z elementem rozwierno-uchylnym po lewej i prawej stronie
S9000 Okno trójdzielne z elementem rozwierno-uchylnym po lewej i prawej stronie
S9000 Okno trójdzielne z elementem rozwierno-uchylnym po lewej i prawej stronie
S9000 Okno trójdzielne z elementem rozwierno-uchylnym po lewej i prawej stronie
S9000 Okno trójdzielne z elementem rozwierno-uchylnym po lewej i prawej stronie

    S9000 Okno trójdzielne z elementem rozwierno-uchylnym po lewej i prawej stronie

    4.8 z 5 gwiazdek4.8(82 recenzje)

    Nowy, innowacyjny system S 9000 o głębokości 82,5 mm łączy zalety systemów z uszczelką środkową oraz oporową. Pogłębiona, sześciokomorowa konstrukcja ościeżnicy i skrzydła oraz przemyślany układ uszczelnienia w 3 płaszczyznach gwarantują doskonałą izolację cieplną. W kombinacji 6016 /6003 istnieje możliwość zastosowania wszystkich innowacyjnych technologii GEALAN, czyli STV® (szklenie statyczne na sucho), IKD® (rdzeń izolowany termicznie) oraz acrylcolor (unikalna technologia barwienia profili, która nadaje gotowym oknom wyjątkową trwałość).

    Opis
    • • izolacja cieplna (w W/m2k): do Uw = 0,77 (standardowy wymiar)
      • izolacja akustyczna: do Rw = 48 dB
      • klasy antywłamaniowe: RC1, RC2, RC2N
      • głębokość: 82,5 mm
      • okucie: ukryte lub rozwierno-uchylne.
      • maksymalne wymiary:
      szerokość: 1550 mm
      wysokość: 2500 mm
      Uwaga: maksymalne wymiary zależą od rodzaju zastosowanej konstrukcji oraz ciężaru szkła!  

      opcje dodatkowe:
      • IKD® (rdzeń izolowany termicznie)
      • STV® (szklenie statyczne na sucho)
      • powłoka acrylcolor
      • okleiny (jednobarwne lub drewnopodobne)
      • nakładki aluminiowe
      • uszczelka środkowa

      możliwe wersje wykonania okien:
      • okna pasywne
      • okna o Uw 1,1 W/m2K
      • okna o Uw 1,3 W/m2K
      • szklenie stałe

      System uzupełniają takie elementy jak drzwi przesuwne oraz drzwi wejściowe.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnys9000_Three-piece_window_with_turn_and_tilt_windows_left_and_right_6016_6003_6012
    • Rodzina produktuPCW Okno
    • Grupa produktuS9000 Okno
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-12-13
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)2500
    • Szerokość (mm)3000
    • Głębokość (mm)82.5
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPVC
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOkna - Tilt and Turn Windows
    • Klasyfikacja IFCOkno
    • UNSPSC nameWindows
    • UNSPSC code301716
    • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleWindows
    • OmniClass Number23-17 13 00
    • OmniClass TitleWindows
    • CSI UniFormat II CodeB2020
    • CSI UniFormat II TitleExterior Windows