Opublikuj swoje produkty
625 kW (MG625) Industrial Gaseous Standby Generator - Modular/Paralleling Unit
625 kW (MG625) Industrial Gaseous Standby Generator - Modular/Paralleling Unit
625 kW (MG625) Industrial Gaseous Standby Generator - Modular/Paralleling Unit
625 kW (MG625) Industrial Gaseous Standby Generator - Modular/Paralleling Unit
    Generac

    625 kW (MG625) Industrial Gaseous Standby Generator - Modular/Paralleling Unit

    The 625kW gaseous generator has an in-house engineered natural gas engine, designed and optimized by Generac for high load-acceptance and fast transient response, per NFPA110 emergency requirements

    Opis
    • 33.9 L

      Standby Power Rating

      625 kW, 781 kVA, 60 Hz

      Prime Power Rating

      562 kW, 703 kVA, 60 Hz

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyGenerac-MG625
    • Rodzina produktuElectrical Generators, Single Units
    • Grupa produktuGaseous Generator
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-08-08
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Materiał dodatkowyAluminium
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Generator prądu i oświetlenie
    • Uniclass 2015 CodePr_60_70_65
    • Uniclass 2015 DescriptionPower generators, engines and packaged combined heat and power (CHP) units
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 32 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleEngine Generators
    • OmniClass Number23-35 11 00
    • OmniClass TitleElectrical Generators
    • CSI UniFormat II CodeD5010
    • CSI UniFormat II TitleElectrical Service and Distribution