Opublikuj swoje produkty
FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT ABU36RSLX
GENERAL

FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT ABU36RSLX

・Inverter Technology

・4-Way Auto Louver for Balanced Comfort

・Smart System: Auto Mode

・Humidity Control

・Fresh Air Intake

・Wired Remote Controller UTY-RNBYU (optional)

Opis
  • The RFA file includes 1 model below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ABU36RSLX / 34,100 BTU/h / 36,500 BTU/h
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyABU36RSLX
  • Rodzina produktuHalcyon™ SINGLE-ROOM MINI-SPLIT SYSTEMS
  • Grupa produktuIndoor unit
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-11-09
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)240
  • Szerokość (mm)1660
  • Głębokość (mm)700
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Zaprojektowano wJaponia
  • Waga netto (kg)48
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - Klimatyzacja
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass Number23-33 39 00
  • OmniClass TitleAir Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II CodeD30
  • CSI UniFormat II TitleHVAC