Opublikuj swoje produkty
FUJITSU MULTI SPLIT AOTH24KBCA3
GENERAL

FUJITSU MULTI SPLIT AOTH24KBCA3

Models are now available with environment-friendly R32 refrigerant.

Opis
  • The RFA file includes 1 model below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AOTH24KBCA3 / 6.8kW / 8.0kW
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyAOTH24KBCA3
  • Rodzina produktuMulti Split Air Conditioner
  • Grupa produktuOutdoor unit
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2023-11-14
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)716
  • Szerokość (mm)820
  • Głębokość (mm)315
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Zaprojektowano wJaponia
  • Waga netto (kg)46
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - Klimatyzacja
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass Number23-33 39 00
  • OmniClass TitleAir Conditioning Equipment

Dostępny w krajach:

Oceania