Opublikuj swoje produkty
GENERAL VRF ARGD018GLEH(-U)
GENERAL

GENERAL VRF ARGD018GLEH(-U)

・Slim design

・Air-intake

・Flexible installation

・Selectable with a wide range of static pressure

Opis
  • The RFA file includes 1 model below. Model Name / Cooling Capacity ARGD018GLEH(-U) / 5.6kW
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyARGD018GLEH-U
  • Rodzina produktuVRF Air Conditioner
  • Grupa produktuIndoor Unit
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2025-05-30
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)198
  • Szerokość (mm)900
  • Głębokość (mm)620
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Zaprojektowano wJaponia
  • Waga netto (kg)22
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - Klimatyzacja
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass Number23-33 39 00
  • OmniClass TitleAir Conditioning Equipment

Dostępny w krajach:

Azja Afryka