Opublikuj swoje produkty
AIRSTAGE VRF ARUX030-036KSA2
GENERAL

AIRSTAGE VRF ARUX030-036KSA2

・Slim design ・Compact and lightweigth outdoor unit ・Wide range of static pressures ・Auto Louver Grille Kit ・Link up with a variety of central control system(Option)
Opis
  • The RFA file includes 2 models below.

    Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity

    ARUX030KSA2 / 30000BTU/h / 3400BTU/h

    ARUX036KSA2 / 36000BTU/h / 40000BTU/h

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyARUX030-036KSA2
  • Rodzina produktuVRF Air Conditioner
  • Grupa produktuIndoor Unit
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2026-02-26
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)1219
  • Szerokość (mm)533
  • Głębokość (mm)533
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Zaprojektowano wJaponia
  • Waga netto (kg)58.5
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - Klimatyzacja
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass Number23-33 39 00
  • OmniClass TitleAir Conditioning Equipment