Opublikuj swoje produkty
AIRSTAGE MULTI SPLIT ASEH05KNCA
GENERAL

AIRSTAGE MULTI SPLIT ASEH05KNCA

・High energy saving

・Flexible & easy installation

・Low ambient operation

・Smart device control (Option)

・10°C heat

Opis
  • The RFA file includes 1 model below. Model Name / kW Class ASEH05KNCA / 1.5kW
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyASEH05KNCA
  • Rodzina produktuMulti Split Air Conditioner
  • Grupa produktuIndoor unit
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-12-25
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)270
  • Szerokość (mm)784
  • Głębokość (mm)222
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Zaprojektowano wJaponia
  • Waga netto (kg)9
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - Klimatyzacja
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass Number23-33 39 00
  • OmniClass TitleAir Conditioning Equipment