Opublikuj swoje produkty
GENERAL SPLIT ASHH07-14KMCH
GENERAL

GENERAL SPLIT ASHH07-14KMCH

Opis
  • The RFA file includes 4 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ASHH07KMCH / 2.0kW / 2.5kW ASHH09KMCH / 2.5kW / 2.8kW ASHH12KMCH / 3.4kW / 4.0kW ASHH14KMCH / 4.2kW / 5.4kW
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyASHH07-14KMCH
  • Rodzina produktuSplit Air Conditioner
  • Grupa produktuIndoor Unit
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2025-03-26
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)270
  • Szerokość (mm)834
  • Głębokość (mm)222
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Zaprojektowano wJaponia
  • Waga netto (kg)10
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - Klimatyzacja
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass Number23-33 39 00
  • OmniClass TitleAir Conditioning Equipment