Opublikuj swoje produkty
FUJITSU SPLIT ARXG07-14KSLAP
GENERAL

FUJITSU SPLIT ARXG07-14KSLAP

・Large living space available

・Optimum airflow path and low noise operation

・Easy design and maintenance for drain

・Auto Louver Grille Kit (Option)

Opis
  • The RFA file includes 4 models below. Model Name / kW Class ARXG07KSLAP / 2.0kW ARXG09KSLAP / 2.5kW ARXG12KSLAP / 3.5kW ARXG14KSLAP / 4.0kW
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnySPLIT_ARXG07-14KSLAP
  • Rodzina produktuSplit Air Conditioner
  • Grupa produktuIndoor Unit
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-03-31
  • Numer edycji2
  • Wysokość (mm)198
  • Szerokość (mm)700
  • Głębokość (mm)450
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Zaprojektowano wJaponia
  • Waga netto (kg)15.5
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - Klimatyzacja
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass Number23-33 39 00
  • OmniClass TitleAir Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II CodeD30
  • CSI UniFormat II TitleHVAC