Opublikuj swoje produkty
Vinyl Composition Tile, 1.6mm

Vinyl Composition Tile, 1.6mm

Vinyl composition tile (VCT) is a finished flooring material used primarily in commercial and institutional applications.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyvinyl_composition_tile_1_6
  • Rodzina produktuMaterials
  • Grupa produktuBuilding materials
  • TypMateriały budowlane
  • Data publikacji2016-01-01
  • Numer edycji1
  • Głębokość (mm)1.6
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPłyta winylowa
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectPodłogi - Vinyl
  • Klasyfikacja IFCMateriał
  • UNSPSC nameVinyl flooring
  • UNSPSC code30161707
  • Uniclass 2015 CodePr_25_71_94_95
  • Uniclass 2015 DescriptionVinyl sheet facings
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 65 19.23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleVinyl Tile Flooring
  • OmniClass Number23-15 17 11
  • OmniClass TitleFlooring Specialties and Accessories
  • CSI UniFormat II CodeC3020
  • CSI UniFormat II TitleFloor Finishes