Opublikuj swoje produkty
GIESSE HANGAR-BOX® temporary building
GIESSE S.p.A.
Zarchiwizowane

GIESSE HANGAR-BOX® temporary building

HANGAR-BOX, movable warehouse for temporary use, placed on the ground and comprised of: • steel portal frames • white PVC fabric cover • concrete ballast blocks to place the structure on the ground. Cover performance designed to withstand snow loads of 100 kg/sqm and 100 km/h wind speeds. DoP and CE marking according to UNI EN 1090, EXC1 execution class for metallic carpentry and galvanized surface according to UNI EN 10364.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyHangar-Box
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2023-12-20
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal ocynkowana
  • Materiał dodatkowyPVC
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Przechowywanie