Opublikuj swoje produkty
TILTING MIRROR D0025/01
Goman

TILTING MIRROR D0025/01

Tilting mirror with accident-proof reflecting surface - steel frame
Opis
  • wall-mounted reclining mirror 600x700 mm with reflective and accident-proof surface. complete with perimeter frame for total protection of the mirror, in steel with anti-corrosion treatment, coated with anti-wear material epoxy polyester (ral 9016 white color: antibacterial properties of bio-goman silver salts) and 15° inclination bracket. glass thickness 5 mm. class 2B2 according to UNI EN 12600. conforming to UNI EN 1036. dimensions: mm 600 (l) x 100 (w) x 700 (h). type Goman code D0025/01
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyD0025-01
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-09-03
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)700
  • Szerokość (mm)600
  • Głębokość (mm)100
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównySzkło
  • Materiał dodatkowyStal ocynkowana
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
  • Waga netto (kg)8.7
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
  • Klasyfikacja IFCAkcesoria dyskretne
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815