Opublikuj swoje produkty
UNIVERSAL WASHBASIN D0286/01
Goman

UNIVERSAL WASHBASIN D0286/01

washbasin Flight with pre-assembled fixed bracket without overflow
Opis
  • ergonomic monocoque basin of universal use , made in one piece of corian 12 mm matt (01) or translucent (21) white, with a plan with armrest incline of 11° and front edge concave to promote and approach the rotation maneuver on wheelchair. without overflow, supplied preassembled with bracket galvanized and painted with 4 points wall anchorage. CE in conformity to UNI EN 14688. dimension mm 640(w)x597(p)x190(h). load capacity kg. 150. type Goman code D0286/01.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyD0285-01
  • Rodzina produktuWash basins
  • Grupa produktuErgonomic
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-10-23
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPolymer
  • Materiał dodatkowyStal
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
  • Klasyfikacja IFCAkcesoria dyskretne
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815