Opublikuj swoje produkty
Vertikal EcoSUND
Vertikal EcoSUND

    Vertikal EcoSUND

    Vertikal is an acoustic lamella blind, perfect for most types of spaces and is especially usefull to absorb sound that bounces against hard surfaces and large glass areas. The lamellas are made of our unique sound absorbing core material EcoSUND in white, grey or black. 

    Vertikal is easily adjusted in different positions and can be pushed aside if you wish and is therefore suitable wherever you wish to regulate reverberation. The absorber can be dressed on one or two sides with textiles Opaq and Opaq Colour.

    Opis
    • Vertikal

      Slide and turnable lamella curtain with 20 mm sound absorbent on each lamella.

      Mounted on rail, length:

      Textile: Opaq XX.

      Raw material colour: white, black, grey. 

      For updated information, see https://www.gotessons.com/en/products/wall-and-ceiling-absorbents/vertikal-ecosund


    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyVERTIKAL-ACOUSTIC-BLINDS
    • Rodzina produktuFurniture
    • Grupa produktuWall and Ceiling Acoustics
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-06-01
    • Numer edycji1
    • Głębokość (mm)50
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wSzwecja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Panele i akcesoria akustyczne
    • Klasyfikacja IFCObiekt

    Dostępny w krajach:

    Europa