Opublikuj swoje produkty
Off The Grid
Off The Grid
    Götessons

    Off The Grid

    Add an eye-catching detail in the room and suspend Off the Grid from the ceiling. The wire frame is made of 5 mm thick steel and is available in silver and brass and in two sizes. 

    Place Tiles EcoSUND in the metal frame for a sound dampening effect and combine with lamps and garlands from our wide assortment of lighting and artificial plants. 

    Opis
    • Off the Grid

      Metal frame for suspension from the ceiling, colour: silver or brass.

      Measurements: 

      W: 1200 D 600 

      W: 1200 D 1800

      Optional: Clips for mounting from grids.

      For updated information, see:  https://www.gotessons.com/en/p...

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyOFF-THE-GRID-FOR-GRIDS
    • Rodzina produktuFurniture
    • Grupa produktuWall and Ceiling Acoustics
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-06-01
    • Numer edycji1
    • Głębokość (mm)50
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wSzwecja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Panele i akcesoria akustyczne
    • Klasyfikacja IFCObiekt