Opublikuj swoje produkty
Sound Off Cloud

Sound Off Cloud

Cloud shaped, effective sound absorbent for mouting on the ceiling. Can be chosen in raw EcoSUND or dressed in textile.
Opis
    • Thickness 50 mm.
    • Material: sound absorbing EcoSUND; available in several colours.
    • Can be dressed in colours from textile Hush.
    • With our without LED lamps.
    • 5 pcs wires (2 m) with loop and adjustable hook included.
    • Mount for ceiling is bought separately.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnysound-off-cloud
  • Rodzina produktuFurniture
  • Grupa produktuWall and Ceiling Acoustics
  • Data publikacji2021-07-01
  • Numer edycji1
  • Głębokość (mm)50
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wSzwecja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Panele i akcesoria akustyczne
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia

Dostępny w krajach:

Europa