Odniesienie unikalne: | A01B_2 |
---|---|
Producent: | Green Furniture Concept |
Rodzina produktu: | Radius Series |
Grupa produktu: | Radius Planter Divider |
Szerokość (mm): | 1000 |
Wysokość (mm): | 875 |
Głębokość (mm): | 250 |
Data publikacji: | 2018-11-14 |
Numer edycji: | 1 |
Typ: | Obiekt (jeden obiekt) |
Odnośnik do danych produktu: | https://greenfc.com/products/radius-planter-divider |
---|---|
Instrukcje instalacji: | https://greenfc.com/products/radius-planter-divider |
COBie Product Data Sheet: | |
Certyfikat produktu: | https://greenfc.com/products/radius-planter-divider |
Opis techniczny: | https://greenfc.com/products/radius-planter-divider |
Instrukcja wideo: | |
Kod GTIN: |
Kod QR zawiera poniższy statyczny adres URL i przeniesie użytkownika z powrotem do tej oto strony, po zeskanowaniu urządzeniem takim jak iPhone czy smartfon
https://www.bimobject.com/pl/greenfurniture/product/a01b_2
Główny materiał: | Steel |
---|---|
Materiał wtórny: | |
Zaprojektowane w: | Sweden |
Wyprodukowane w: | Sweden |
Waga netto (kg): | 130 |
Kategoria BIMobject: | Meble - Meble - pozostałe |
---|---|
Klasyfikacja IFC: | Object |
Uniclass 1.4 Kod: | L8117 |
Uniclass 1.4 Opis: | Planters |
Uniclass 2015 Kod: | Pr_45_63_63_37 |
Uniclass 2015 Opis: | Herb planters |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 32 94 33 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Planters |
Numer OmniClass: | 23-11 27 13 17 |
Tytuł OmniClass: | Planters |
Nazwa | Wartość |
---|---|
Depth | 250 mm |
Height | 875 mm |
Length | 1000 mm |
Material | Steel |
Width | 1000 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Nazwa | Wartość |
---|---|
Length | 1000 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Nazwa | Wartość |
---|---|
Material | Steel |
BIMobject®