Opublikuj swoje produkty
AMBERWOOD
AMBERWOOD
AMBERWOOD
AMBERWOOD
AMBERWOOD
AMBERWOOD
AMBERWOOD
AMBERWOOD
AMBERWOOD
AMBERWOOD
    Grespania

    AMBERWOOD

    Porcelain tile, wood style. Available in five colors, three sizes and two different finishes. Water absorption E<0,5 %, BIa group according to UNE-EN 14411. Step tiles, skirting and special pieces available. H&C Tiles photo-catalytic coating with air purifying, self-cleaning and antibacterial properties available.

    Opis
    • Colours: Fresno, Cedro, Roble, Secuoya, Olmo

      Formats: 19,5x120, 14,5x120 and 15x80

      Finishes: Natural and Antislip

      Suitable for outdoors and indoors, floor and wall cladding

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyAMBERWOOD
    • Rodzina produktuTiles
    • Grupa produktuPorcelain tiles
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-07-28
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)195
    • Szerokość (mm)1200
    • Głębokość (mm)10
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPorcelana
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Płytki
    • Klasyfikacja IFCPokrycie
    • UNSPSC nameCeramic tiles or flagstones
    • UNSPSC code30131704