Opublikuj swoje produkty
Care kitchen mixer high spout
Care kitchen mixer high spout
    Gustavsberg
    Zarchiwizowane

    Care kitchen mixer high spout

    Kitchen faucet Care - high spout

    Lead-free - with dishwasher shut-off and elongated lever

    Opis
      • Timeless and harmonic design
      • Contains less than 0.1% lead
      • Functionally adapted elongated lever with clear color marking for cold and hot water
      • Laminar aerator (no air intake)
      • Saves water and energy
      • All components made with food-safe materials
      • Pivoting spout 110° (0° and 60° block included)
      • Dishwasher outlet reversible between cold and warm water
      • Outlet for table-top dishwasher
      • Adjustable comfort flow (water-saving)
      • Adjustable max temperature for increased scald protection
      • Ceramic cartridge ensures non-drip operation and longevity
      • Covered and smooth type-approved flexible water connection for easier installation and cleaning
      • Back flow protection in accordance with SS-EN 1717 [AA]
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyGB41204096064
    • Rodzina produktuNautic
    • Grupa produktuKitchen mixer
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-12-03
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)370
    • Głębokość (mm)250
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wSzwecja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Kod ETIMEC011431
    • Nazwa ETIMKitchen mixing tap