Opublikuj swoje produkty
New Nautic Wash trough mixer. With vacuum valve, 160 c-c
New Nautic Wash trough mixer. With vacuum valve, 160 c-c
    Gustavsberg
    Zarchiwizowane

    New Nautic Wash trough mixer. With vacuum valve, 160 c-c

    With vacuum valve and check valves in the inlets

    Eco-stop, adjustable maximum flow

    Adjustable max temperature for increased scald protection

    Backflow protection in accordance with SS-EN 1717 [HD]

    Available version with less than 0,1 % lead, GB412062740

      Specyfikacja techniczna
      • Nr referencyjnyGB41206274
      • Rodzina produktuNautic
      • Grupa produktuWash through mixers
      • TypObiekt (jeden obiekt)
      • Data publikacji2021-12-08
      • Numer edycji1
      • Wysokość (mm)155
      • Szerokość (mm)200
      Dodatkowe informacje
      • Materiał głównyMosiądz
      • Materiał dodatkowyCynk
      • Zaprojektowano wSzwecja
      • Wyprodukowano wSzwecja
      Klasyfikacja
      • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
      • Kod ETIMEC011329
      • Nazwa ETIMShower mixing tap