Opublikuj swoje produkty
Nautic Wash basin mixer
Gustavsberg
Zarchiwizowane

Nautic Wash basin mixer

Bathroom sink faucet featuring all energy-saving functions that can easily be adjusted as needed. Our most intelligent faucet. With Nautic you can help the environment without compromising on comfort.
Opis
  • •Energy class A, saves water and energy •Eco-start, 17°C when lever straight forward •Adjustable comfort flow and comfort temperature
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyGB4121404764
  • Rodzina produktuNautic
  • Grupa produktuWashbasin mixer
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2016-08-23
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)145
  • Głębokość (mm)145
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Materiał dodatkowyCynk
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wSzwecja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
  • Kod ETIMEC011328
  • Nazwa ETIMWashbasin mixing tap