Opublikuj swoje produkty
Shower connection up and down, 150 c-c
Shower connection up and down, 150 c-c
    Gustavsberg

    Shower connection up and down, 150 c-c

    Altantic is a smart shower mixer full of possibilities and in several designs. A popular design, obvious and stylish, with quality and function from Gustavsberg.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyGB41211302
    • Rodzina produktuAtlantic
    • Grupa produktuShower mixer
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-11-05
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)64
    • Szerokość (mm)285
    • Głębokość (mm)70
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wSzwecja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Kod ETIMEC011329
    • Nazwa ETIMShower mixing tap