Opublikuj swoje produkty
Shower column Nordic Square - Connection up and down, 150 c-c with shower column Square
Shower column Nordic Square - Connection up and down, 150 c-c with shower column Square
Shower column Nordic Square - Connection up and down, 150 c-c with shower column Square
    Gustavsberg

    Shower column Nordic Square - Connection up and down, 150 c-c with shower column Square

    Built-in automatic hot water shut-off for scalding protection Lock button on the temperature side at a comfort temperature of 38°C Adjustable maximum temperature for increased scalding protection Safe Touch function minimizes the heat on the front of the mixer Reacts quickly to pressure and temperature changes in the water flow, which provides an even water temperature Ceramic shut-off for drip protection and long life, also simplifies use for small and weak hands Type-approved non-return valves in the inlets Backflow protection according to SS-EN 1717 [EB] Built-in automatic hot water shut-off for scalding protection
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyGB41211735
    • Rodzina produktuNordic
    • Grupa produktuShower mixer
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-02-21
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1265
    • Szerokość (mm)285
    • Głębokość (mm)655
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Materiał dodatkowyCynk
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wSzwecja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Kod ETIMEC011329
    • Nazwa ETIMShower mixing tap

    Dostępny w krajach:

    Europa