Opublikuj swoje produkty
150 c-c, Shower column New Nautic Square
150 c-c, Shower column New Nautic Square
    Gustavsberg

    150 c-c, Shower column New Nautic Square

    A mixer with smart features and a harmonious design that lasts over time. The large super slim head shower provides a generous flow of water, which means you can enjoy a delightful, refreshing shower
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyGB41212335
    • Rodzina produktuNew Nautic
    • Grupa produktuShower mixer
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-11-05
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1165
    • Szerokość (mm)285
    • Głębokość (mm)650
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Kod ETIMEC011329
    • Nazwa ETIMShower mixing tap