Opublikuj swoje produkty
Fixed pipe, outlet downward, 150 c-c
Fixed pipe, outlet downward, 150 c-c
    Gustavsberg

    Fixed pipe, outlet downward, 150 c-c

    Our most intelligent thermostatic mixer with flow block that helps you use the right amount of water. You can enjoy a pleasant shower/ bath experience while saving energy and money at the same time.

    Available as lead free: GB412123520

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyGB41212352
    • Rodzina produktuNew Nautic
    • Grupa produktuShower mixer
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-11-05
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)52
    • Szerokość (mm)285
    • Głębokość (mm)70
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wSzwecja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Kod ETIMEC011329
    • Nazwa ETIMShower mixing tap